RA-fjernindstilling, RA 5062, Væske, Følertype: Fjernindstillingselement, 8 °C - 28 °C, RA

013G5062

VVS: 403228102

Fjernindstillingselement med frostsikring, begrænsning og låsning af temperatursætpunkt

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.258 Kilogram
Nettovægt 0.236 Kilogram
Volume 0.828 Liter
EAN nr. 5702421034576

 

Description Fjernindstillingselement med frostsikring, begrænsning og låsning af temperatursætpunkt
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Farve RAL 9016
Frostsikring Ja
Følerdesign RA 2000
Følerindstillingstemperatur [°C] [Maks.] 28 °C
Følerindstillingstemperatur [°C] [Min.] 8 °C
Følermedier Væske
Følertype Fjernindstillingselement
Følerversion RA 5062
Indeholder batterier No
Indhold af sæt Føler
Kapillarrørslængde 0-2 m
Kapillarør til radiatorlængde [m] [Maks.] 0 m
Kapillarørslængde [m] [Maks.] 2 m
Produktgruppe Radiator Sensors
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. f8c03400-615a-455f-be95-fc977e8ecfaa
SCIP-dossier produktnavn RA2000 FE-IF, 2-8m
Temperaturbegrænsning Ja
Tilslutningstype til føler RA adaptor
Tilslutningstype til ventil RA
Type RA Remote Setting
UNSPSC CODE 40101801

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality