RAW-følere, RAW 5012, Væske, Følertype: Fjernføler, 8 °C - 28 °C, RA

013G5012

Hvid sokkel; temperaturbegrænsningsfunktion

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.22 Kilogram
Nettovægt 0.218 Kilogram
Volume 0.675 Liter
EAN nr. 5702420020242

 

Description Hvid sokkel; temperaturbegrænsningsfunktion
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(c)
Farve RAL 9016
Frostsikring Ja
Følerdesign RAW
Følerindstillingstemperatur [°C] [Maks.] 28 °C
Følerindstillingstemperatur [°C] [Min.] 8 °C
Følermedier Væske
Følertype Fjernføler
Følerversion RAW 5012
Indeholder batterier No
Indhold af sæt Føler
Kapillarørslængde [m] [Maks.] 2 m
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lukkefunktion Nej
Produktgruppe Radiator Sensors
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. ef9492d2-818d-4c0e-9660-60ff106f9161
SCIP-dossier produktnavn RAW-K RAW-RTD RAE-H RAE-K RAS-CK RAS-DK BIS Sensor 4
Temperaturbegrænsning Ja
Tilslutningstype til føler RA-klik
Tilslutningstype til ventil RA
Type RAW Sensors
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UNSPSC CODE 40101801

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality