VHS-UN, Ligeløb

013G4742

VVS: 403158133

VHS-UN 3/4" x 1/2" ligeløb, forniklet med aftapning

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.75 Kilogram
Nettovægt 0.75 Kilogram
Volume 0.854 Liter
EAN nr. 5702420036113

 

Anbefalet differenstryk [bar] [Maks.] 0.2 bar
Anbefalet differenstryk [bar] [Min.] 0.05 bar
Applikation 2-rørsystem
Arbejdstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Description VHS-UN 3/4" x 1/2" ligeløb, forniklet med aftapning
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 0.6 bar
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Konstruktion Ligeløb
Kv-måleområde 0.02 - 0.48
Kv-værdi ved indstilling 1 [m³/h] 0.02 m³/h
Kv-værdi ved indstilling 2 [m³/h] 0.04 m³/h
Kv-værdi ved indstilling 3 [m³/h] 0.07 m³/h
Kv-værdi ved indstilling 4 [m³/h] 0.12 m³/h
Kv-værdi ved indstilling 5 [m³/h] 0.19 m³/h
Kv-værdi ved indstilling 6 [m³/h] 0.27 m³/h
Kv-værdi ved indstilling 7 [m³/h] 0.33 m³/h
Kv-værdi ved indstilling N [m³/h] 0.48 m³/h
Kvs-værdier [m³/h] 0.57 m³/h
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe VHS valves
Prøvetryk [bar] 16 bar
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 6f9e51a8-fd6c-4a75-ae5e-979aa9b0fb6f
SCIP-dossier produktnavn VHS-UN valve
Tilslutningsstørrelse ind G 3/4 A
Tilslutningsstørrelse ud G 1/2 A
Type VHS-UN
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UNSPSC CODE 40101801
Ventilstørrelse 15
Ventiltype Normalt flow

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality