VHX-sæt (X-tra Collection), VHX-MONO, RAX, Vinkelløb, et huls tilslutning, RAL 9016

013G4287

VVS: 403247124

VHX/RAX vinkelløb monopunkt 2-strengs RAL 9016, sæt inkluderer RAX-føler

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.957 Kilogram
Nettovægt 1.957 Kilogram
Volume 2.931 Liter
EAN nr. 5702420073453

 

Arbejdstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Description VHX/RAX vinkelløb monopunkt 2-strengs RAL 9016, sæt inkluderer RAX-føler
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 0.6 bar
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Farve RAL 9016
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Følerdesign RAX
Følertype Termostatføler
Indhold af sæt Ventil, føler
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Konstruktion Vinkelløb, et huls tilslutning
Kv-værdi ved Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Maks.] 0.4 m³/h
Kv-værdi ved Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Min.] 0.12 m³/h
Kvs-værdier [m³/h] [Maks.] 0.45 m³/h
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Products for design radiators
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV-type Integrated
SCIP-dossier nr. 3b56f0e6-ee55-4ed9-a7d0-f456672e438e
SCIP-dossier produktnavn VHX/RAX monopoint pipe
Tilslutningsstørrelse ind G 1/2
Tilslutningsstørrelse ud G 1/2 A
Type VHX sets (X-tra Collection)
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventiltype VHX-MONO

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality