VHX-sæt (X-tra Collection), VHX-DUO, RAX, Vinkelløb, c-c 50 mm tilslutning, Krom

013G4279

VVS: 403247204

VHX/RAX vinkelløb 2-strengs forkromet, sæt inkluderer RAX-føler

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.242 Kilogram
Nettovægt 2.068 Kilogram
Volume 2.953 Liter
EAN nr. 5702420073200

 

Arbejdstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Description VHX/RAX vinkelløb 2-strengs forkromet, sæt inkluderer RAX-føler
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 0.6 bar
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Farve Krom
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Følerdesign RAX
Følertype Termostatføler
Indhold af sæt Ventil, føler
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Konstruktion Vinkelløb, c-c 50 mm tilslutning
Kv-værdi ved Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Maks.] 0.49 m³/h
Kv-værdi ved Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Min.] 0.12 m³/h
Kvs-værdier [m³/h] [Maks.] 0.56 m³/h
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Products for design radiators
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV-type Integrated
SCIP-dossier nr. 225627d5-f9d1-4b4d-ae72-4a07ee57569d
SCIP-dossier produktnavn VHX/RAX pipe
Tilslutningsstørrelse ind G 1/2
Tilslutningsstørrelse ud G 1/2 A
Type VHX sets (X-tra Collection)
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventiltype VHX-DUO

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality