RA-NCX, Normalt flow, DN 15, Ligeløb, F

013G4248

VVS: 403254004

Radiatorventil med integreret forindstilling

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.262 Kilogram
Nettovægt 0.259 Kilogram
Volume 0.26 Liter
EAN nr. 5702420072166

 

Afslut Forkromet
Applikation 2-rørsystem
Arbejdstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Description Radiatorventil med integreret forindstilling
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 0.6 bar
Dimension standard F
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Forindstilling Ja
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Konstruktion Ligeløb
Kv-værdi ved indstilling 1 [m³/h] 0.04 m³/h
Kv-værdi ved indstilling 2 [m³/h] 0.09 m³/h
Kv-værdi ved indstilling 3 [m³/h] 0.16 m³/h
Kv-værdi ved indstilling 4 [m³/h] 0.25 m³/h
Kv-værdi ved indstilling 5 [m³/h] 0.36 m³/h
Kv-værdi ved indstilling 6 [m³/h] 0.43 m³/h
Kv-værdi ved indstilling 7 [m³/h] 0.52 m³/h
Kv-værdi ved indstilling N [m³/h] 0.73 m³/h
Kvs-værdier [m³/h] 0.9 m³/h
Nippeltype Standard
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Products for design radiators
Prøvetryk [bar] 16 bar
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. d382b2f4-764a-46fe-84e8-d09cf0f0c07c
SCIP-dossier produktnavn RA-N & -IN Radiator valve w. sealing 1
Tilslutningsstørrelse ind Rp 1/2
Tilslutningsstørrelse ud R 1/2
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Type RA-NCX
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilstørrelse DN 15
Ventiltype Normalt flow

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality