Klemringsfittings til PEX-plastrørføringer, G 1/2" A, 15x2.5, Forkromet

013G4199

VVS: 403259847

PEX-fittings til rør på 15 x 2,5 mm, krom

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.033 Kilogram
Nettovægt 0.033 Kilogram
Volume 0.019 Liter
EAN nr. 5702420071480

 

Afslut Forkromet
Antal pr. pakkeformat 10 stk.
Anvendelse til Pex-rør
Arbejdstryk [bar] [Maks.] 6 bar
Description PEX-fittings til rør på 15 x 2,5 mm, krom
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 95 °C
Gevind Ekstern
Indeholder batterier No
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Compression fittings
Prøvetryk [bar] 10 bar
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rørdimension [mm] 15x2.5
SCIP-dossier nr. abe89b9c-9c8e-4292-a0d4-3cc021ec1db1
SCIP-dossier produktnavn Fitting 12-16mm Chrome
Til rørføringer PEX-plast
Til ventiler VHX-DUO
VHX-MONO
RA-URX
RLV-X
RA-NCX
RLV-CX
Tilslutninger G 1/2" A
Type Compression fittings for PEX plastic tubings

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality