Klemringsfittings til PEX-plastrørføringer, G 3/4", 17x2, Forniklet

013G4162

PEX-fittings til rør 17 x 2 mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.064 Kilogram
Nettovægt 0.064 Kilogram
Volume 0.085 Liter
EAN nr. 5702420033419

 

Afslut Forniklet
Antal pr. pakkeformat 10 stk.
Anvendelse til Pex-rør
Arbejdstryk [bar] [Maks.] 6 bar
Description PEX-fittings til rør 17 x 2 mm
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 95 °C
Gevind Intern
Indeholder batterier No
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Compression fittings
Produktlabel Yes
Prøvetryk [bar] 10 bar
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rørdimension [mm] 17x2
SCIP-dossier nr. a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
SCIP-dossier produktnavn Fittings for plastic pipe, 3/4"
Til rørføringer PEX-plast
Til ventiler Samlinger
Manifold CFD
RLV-K
RLV-KD
RLV-KS
Enkeltindgangsventiler
RLV-KDV
Tilslutninger G 3/4"
Type Compression fittings for PEX plastic tubings

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality