Klemringsfittings til PEX-plastrørføringer, G 3/4", 15x2.5, Forniklet
013G4155
VVS: 403119855
PEX-fittings til rør 15 x 2.5 mm
PEX-fittings til rør 15 x 2.5 mm
Bruttovægt | 0.058 Kg |
Nettovægt | 0.052 Kg |
Volume | 0.023 Liter |
EAN nr. | 5702420032900 |
Bruttovægt | 0.058 Kg |
Nettovægt | 0.052 Kg |
Volume | 0.023 Liter |
EAN nr. | 5702420032900 |
Afslut | Forniklet |
Anvendelse | til Pex-rør |
Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 6 bar |
Description | PEX-fittings til rør 15 x 2.5 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 95 °C |
Gevind | Intern |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Produktgruppe | Compression fittings |
Produktlabel | Yes |
Prøvetryk [bar] | 10 bar |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rørdimension [mm] | 15x2.5 |
SCIP-dossier nr. | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Til rørføringer | PEX-plast |
Til ventiler |
Samlinger Manifold CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Tilslutninger | G 3/4" |
Type | Compression fittings for PEX plastic tubings |
Afslut | Forniklet |
Anvendelse | til Pex-rør |
Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 6 bar |
Description | PEX-fittings til rør 15 x 2.5 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 95 °C |
Gevind | Intern |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Produktgruppe | Compression fittings |
Produktlabel | Yes |
Prøvetryk [bar] | 10 bar |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rørdimension [mm] | 15x2.5 |
SCIP-dossier nr. | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Til rørføringer | PEX-plast |
Til ventiler |
Samlinger Manifold CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Tilslutninger | G 3/4" |
Type | Compression fittings for PEX plastic tubings |