Radiatorventiler, RA-UN, Lavt flow, Ligeløb, D

013G3722

Low flow valves with presetting. Delta sealing

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.226 Kilogram
Nettovægt 0.226 Kilogram
Volume 0.222 Liter
EAN nr. 5702420041025

 

Afslut Forniklet
Applikation 2-rørsystem
Arbejdstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Description Low flow valves with presetting. Delta sealing
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 0.6 bar
Dimension standard D
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Forindstilling Ja
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Konstruktion Ligeløb
Kv-værdi ved indstilling 1 [m³/h] 0.02 m³/h
Kv-værdi ved indstilling 2 [m³/h] 0.04 m³/h
Kv-værdi ved indstilling 3 [m³/h] 0.07 m³/h
Kv-værdi ved indstilling 4 [m³/h] 0.12 m³/h
Kv-værdi ved indstilling 5 [m³/h] 0.19 m³/h
Kv-værdi ved indstilling 6 [m³/h] 0.27 m³/h
Kv-værdi ved indstilling 7 [m³/h] 0.33 m³/h
Kv-værdi ved indstilling N [m³/h] 0.48 m³/h
Kvs-værdier [m³/h] 0.57 m³/h
Nippeltype Standard
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Radiator Valves
Prøvetryk [bar] 16 bar
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. a4d2bb31-0d5b-4d41-af2e-46e8d63423ee
SCIP-dossier produktnavn RA-U -UN & -UR Radiator valve
Tilslutningsstørrelse ind Rp 3/8
Tilslutningsstørrelse ud R 3/8
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Type RA-UN
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilstørrelse DN 10
Ventiltype Lavt flow

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality