Tilbehør, Tilslutningsrør, 950 mm, Til ventiler: RA-KE/KEW; RA-K/KW

013G3377

VVS: 403149907

Tilslutningsrør til koblinger til 1- og 2-rørssystemer. 15 mm stål. L = 950

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.321 Kilogram
Nettovægt 0.318 Kilogram
Volume 0.214 Liter
EAN nr. 5702420040981

 

Description Tilslutningsrør til koblinger til 1- og 2-rørssystemer. 15 mm stål. L = 950
Længde [mm] 950 mm
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Accessories
Produktlabel Yes
Radiatorhøjde [mm] 900 mm
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Størrelse 950 mm
Til ventiler RA-K/KW
RA-KE/KEW
Tilbehørstype Tilslutningsrør
Tilslutningsrørlængde [mm] 950 mm
Type Connection Pipes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality