Manifoldsamlinger, RA-K, Gulvtilslutning

013G3367

VVS: 403148006

RA-K, RTD-K Manifoldventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.43 Kilogram
Nettovægt 0.43 Kilogram
Volume 0.339 Liter
EAN nr. 5702420031811

 

Applikation 2-rørsystem
Arbejdstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Description RA-K, RTD-K Manifoldventil
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 0.6 bar
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Indhold af sæt Ventil
Konstruktion Gulvtilslutning
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Manifold Assemblies
Prøvetryk [bar] 16 bar
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV-type RA-K
SCIP-dossier nr. 555042b0-aea8-418f-bd1d-0097d0a10463
SCIP-dossier produktnavn RA-K & -KE Couplings 1
Tilslutningsstørrelse ind G 3/4 A
Tilslutningsstørrelse ud R 1/2
Type RA-K/KW
Ventiltype Coupling

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality