Manifoldsamlinger, RA-KE, Gulvtilslutning

013G3366

VVS: 403138006

RA-KE, RTD-KE Manifoldventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.418 Kilogram
Nettovægt 0.405 Kilogram
Volume 0.343 Liter
EAN nr. 5702420031804

 

Applikation 1-strengsanlæg
Arbejdstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Description RA-KE, RTD-KE Manifoldventil
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 0.6 bar
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Indhold af sæt Ventil
Konstruktion Gulvtilslutning
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Manifold Assemblies
Prøvetryk [bar] 16 bar
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV-type RA-KE
SCIP-dossier nr. 5999c936-ad5c-4a57-be9f-d3ce854783d4
SCIP-dossier produktnavn RA-K & -KE Couplings
Tilslutningsstørrelse ind G 3/4 A
Tilslutningsstørrelse ud R 1/2
Type RA-KE/KEW
Ventiltype Coupling

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality