Lanseventiler, RA 15/6T, Vægtilslutning

013G3268

VVS: 404526026

RA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator side connection

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.51 Kilogram
Nettovægt 0.508 Kilogram
Volume 1.04 Liter
EAN nr. 5702420013220

 

Applikation 1-strengsanlæg
Arbejdstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Description RA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator side connection
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 0.6 bar
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Konstruktion Vægtilslutning
Kvs-værdier [m³/h] 2 m³/h
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Lance Valves
Prøvetryk [bar] 16 bar
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. eee2b7ac-cde6-4700-a267-6048f3f4f4d7
SCIP-dossier produktnavn RA 15/6T & 15/6TB Radiator valve 1
Tilslutningsstørrelse ind G 3/4 A
Tilslutningsstørrelse ud R 1/2
Type RA 15/6T
UNSPSC CODE 40101801

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality