Radiatorventiler, RA-N, Normalt flow, DN 15, Ligeløb, D
013G3238
VVS: 403273015
Ventiler med normalt flow med forindstilling
Ventiler med normalt flow med forindstilling
Bruttovægt | 0.269 Kg |
Nettovægt | 0.269 Kg |
Volume | 0.321 Liter |
EAN nr. | 5702420091730 |
Bruttovægt | 0.269 Kg |
Nettovægt | 0.269 Kg |
Volume | 0.321 Liter |
EAN nr. | 5702420091730 |
Afslut | Forniklet |
Applikation | 2-rørsystem |
Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 10 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Ventiler med normalt flow med forindstilling |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 0.6 bar |
Dimension standard | D |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Forindstilling | Ja |
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstruktion | Ligeløb |
Kv-værdi ved indstilling 1 [m³/h] | 0.04 m³/h |
Kv-værdi ved indstilling 2 [m³/h] | 0.09 m³/h |
Kv-værdi ved indstilling 3 [m³/h] | 0.15 m³/h |
Kv-værdi ved indstilling 4 [m³/h] | 0.22 m³/h |
Kv-værdi ved indstilling 5 [m³/h] | 0.28 m³/h |
Kv-værdi ved indstilling 6 [m³/h] | 0.33 m³/h |
Kv-værdi ved indstilling 7 [m³/h] | 0.36 m³/h |
Kv-værdi ved indstilling N [m³/h] | 0.43 m³/h |
Kvs-værdier [m³/h] | 0.9 m³/h |
Nippeltype | Selvtættende |
Produktgruppe | Radiator Valves |
Prøvetryk [bar] | 16 bar |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 1fb56d69-829c-4e2e-831a-a8d94b444a23 |
SCIP-dossier produktnavn | RA-N & -IN Radiator valve w. sealing |
Tilslutningsstørrelse ind | 15 mm |
Tilslutningsstørrelse ud | R 1/2 |
Tilslutningstyper | Press-fit |
Type | RA-N |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC CODE | 40101801 |
Ventilstørrelse | DN 15 |
Ventiltype | Normalt flow |
Afslut | Forniklet |
Applikation | 2-rørsystem |
Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 10 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Ventiler med normalt flow med forindstilling |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 0.6 bar |
Dimension standard | D |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Forindstilling | Ja |
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstruktion | Ligeløb |
Kv-værdi ved indstilling 1 [m³/h] | 0.04 m³/h |
Kv-værdi ved indstilling 2 [m³/h] | 0.09 m³/h |
Kv-værdi ved indstilling 3 [m³/h] | 0.15 m³/h |
Kv-værdi ved indstilling 4 [m³/h] | 0.22 m³/h |
Kv-værdi ved indstilling 5 [m³/h] | 0.28 m³/h |
Kv-værdi ved indstilling 6 [m³/h] | 0.33 m³/h |
Kv-værdi ved indstilling 7 [m³/h] | 0.36 m³/h |
Kv-værdi ved indstilling N [m³/h] | 0.43 m³/h |
Kvs-værdier [m³/h] | 0.9 m³/h |
Nippeltype | Selvtættende |
Produktgruppe | Radiator Valves |
Prøvetryk [bar] | 16 bar |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 1fb56d69-829c-4e2e-831a-a8d94b444a23 |
SCIP-dossier produktnavn | RA-N & -IN Radiator valve w. sealing |
Tilslutningsstørrelse ind | 15 mm |
Tilslutningsstørrelse ud | R 1/2 |
Tilslutningstyper | Press-fit |
Type | RA-N |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC CODE | 40101801 |
Ventilstørrelse | DN 15 |
Ventiltype | Normalt flow |