Radiatorventiler, RA-UR, Lavt flow omvendt, DN 15, Ligeløb, D

013G3228

VVS: 403112004

Omvendt flow gennem ventilen, kan monteres på returløbet

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.264 Kilogram
Nettovægt 0.253 Kilogram
Volume 0.327 Liter
EAN nr. 5702420032467

 

Afslut Forniklet
Applikation 2-rørsystem
Arbejdstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Description Omvendt flow gennem ventilen, kan monteres på returløbet
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 0.6 bar
Dimension standard D
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Forindstilling Ja
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Konstruktion Ligeløb
Kv-værdi ved indstilling 1 [m³/h] 0.02 m³/h
Kv-værdi ved indstilling 2 [m³/h] 0.03 m³/h
Kv-værdi ved indstilling 3 [m³/h] 0.06 m³/h
Kv-værdi ved indstilling 4 [m³/h] 0.08 m³/h
Kv-værdi ved indstilling 5 [m³/h] 0.14 m³/h
Kv-værdi ved indstilling 6 [m³/h] 0.2 m³/h
Kv-værdi ved indstilling 7 [m³/h] 0.27 m³/h
Kv-værdi ved indstilling N [m³/h] 0.47 m³/h
Kvs-værdier [m³/h] 0.53 m³/h
Nippeltype Standard
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Radiator Valves
Prøvetryk [bar] 16 bar
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. a4d2bb31-0d5b-4d41-af2e-46e8d63423ee
SCIP-dossier produktnavn RA-U -UN & -UR Radiator valve
Tilslutningsstørrelse ind Rp 1/2
Tilslutningsstørrelse ud R 1/2
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Type RA-UR
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilstørrelse DN 15
Ventiltype Lavt flow omvendt

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality