RA-C, DN 15, Udvendigt gevind

013G3094

VVS: 403230004

RA-C DN 15, udvendigt gevind, reguleringsventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.222 Kilogram
Nettovægt 0.003 Kilogram
Volume 0.256 Liter
EAN nr. 5702420031507

 

Description RA-C DN 15, udvendigt gevind, reguleringsventil
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 0.6 bar
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 1.2 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Produktgruppe Other valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 8cc51032-0f02-49e1-8006-3dc35f92727e
SCIP-dossier produktnavn RA-C DN15, Cooling valve
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Trykklasse PN 16
Type RA-C
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilhusets materiale DZR messing
Ventilstørrelse DN 15

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality