RA 2000 Følere, RA 2992, Gas, Følertype: Fjernføler, 5 °C - 26 °C, RA

013G2992

VVS: 403224100

Frostsikring, begrænsning og låsning af temperatursætpunkt

Der er en nyere version af dette produkt, som Danfoss anbefaler, at du anvender.
Erstatningsprodukt

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.228 Kilogram
Nettovægt 0.228 Kilogram
Volume 0.429 Liter
EAN nr. 5702420048123

 

Description Frostsikring, begrænsning og låsning af temperatursætpunkt
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Farve RAL 9016
Frostsikring Ja
Følerdesign RA 2000
Følerindstillingstemperatur [°C] [Maks.] 26 °C
Følerindstillingstemperatur [°C] [Min.] 5 °C
Følermedier Gas
Følertype Fjernføler
Følerversion RA 2992
Indeholder batterier No
Indhold af sæt Føler
Kapillarørslængde [m] [Maks.] 2 m
Lukkefunktion Nej
Produktgruppe Radiator Sensors
REACH-kandidatlistens stoffer No
Temperaturbegrænsning Ja
Tilslutningstype til føler RA-klik
Tilslutningstype til ventil RA
Type RA 2000 Sensors
UNSPSC CODE 40101801

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality