RA 2000 Følere, RA 2916, Gas, Følertype: Fjernføler, 5 °C - 20 °C, RA

013G2916

Frostsikring, begrænsning og låsning af temperatursætpunkt, tilslutning med spændebånd og unbrakonøgle

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.212 Kilogram
Nettovægt 0.212 Kilogram
Volume 0.451 Liter
EAN nr. 5702420054841

 

Description Frostsikring, begrænsning og låsning af temperatursætpunkt, tilslutning med spændebånd og unbrakonøgle
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Farve RAL 9016
Frostsikring Ja
Følerdesign RA 2000
Følerindstillingstemperatur [°C] [Maks.] 20 °C
Følerindstillingstemperatur [°C] [Min.] 5 °C
Følermedier Gas
Følertype Fjernføler
Følerversion RA 2916
Indeholder batterier No
Indhold af sæt Føler
Kapillarørslængde [m] [Maks.] 2 m
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lukkefunktion Nej
Produktgruppe Radiator Sensors
Temperaturbegrænsning Ja
Tilslutningstype til føler Allen screw
Tilslutningstype til ventil RA
Type RA 2000 Sensors
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality