RA 2000 Følere, RA 2910, Gas, Følertype: Indbygget føler, 5 °C - 26 °C, RA

013G2910

Frostsikring, begrænsning og låsning af temperatursætpunkt, tilslutning med spændebånd og unbrakonøgle

Der er en nyere version af dette produkt, som Danfoss anbefaler, at du anvender.
Erstatningsprodukt

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.144 Kilogram
Nettovægt 0.144 Kilogram
Volume 0.281 Liter
EAN nr. 5702420054728

 

Description Frostsikring, begrænsning og låsning af temperatursætpunkt, tilslutning med spændebånd og unbrakonøgle
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Farve RAL 9016
Frostsikring Ja
Følerdesign RA 2000
Følerindstillingstemperatur [°C] [Maks.] 26 °C
Følerindstillingstemperatur [°C] [Min.] 5 °C
Følermedier Gas
Følertype Indbygget føler
Følerversion RA 2910
Indhold af sæt Føler
Kapillarørslængde [m] [Maks.] 0 m
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lukkefunktion Nej
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Radiator Sensors
REACH-kandidatlistens stoffer No
Temperaturbegrænsning Ja
Tilslutningstype til føler Allen screw
Tilslutningstype til ventil RA
Type RA 2000 Sensors
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality