Radiatorventiler, RA-G, Højt flow, DN 20, Ligeløb, D

013G1677

VVS: 403282106

Højkapacitetsventil til 1-strengsanlæg

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.412 Kilogram
Nettovægt 0.389 Kilogram
Volume 0.58 Liter
EAN nr. 5702420111001

 

Afslut Forniklet
Applikation 1-strengsanlæg
Arbejdstryk [bar] [Maks.] 16 bar
Description Højkapacitetsventil til 1-strengsanlæg
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 0.2 bar
Dimension standard D
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Forindstilling Nej
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Konstruktion Ligeløb
Kv-værdi ved Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Maks.] 2.06 m³/h
Kv-værdi ved Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Min.] 0.54 m³/h
Kvs-værdier [m³/h] 3.81 m³/h
Nippeltype Standard
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Radiator Valves
Prøvetryk [bar] 25 bar
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 3dbebade-f080-4384-85c9-4b0e88d5ca79
SCIP-dossier produktnavn RA-G valve 20
Tilslutningsstørrelse ind Rp 3/4
Tilslutningsstørrelse ud R 3/4
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Type RA-G
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilstørrelse DN 20
Ventiltype Højt flow

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality