Radiatorventiler, RA-N, Normalt flow, Dobbelt vinkelløb højre

013G0231

VVS: 403207003

Ventiler med normalt flow med forindstilling

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.238 Kilogram
Nettovægt 0.228 Kilogram
Volume 0.322 Liter
EAN nr. 5702420014739

 

Afslut Forniklet
Applikation 2-rørsystem
Arbejdstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Description Ventiler med normalt flow med forindstilling
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 0.6 bar
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Forindstilling Ja
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Konstruktion Dobbelt vinkelløb højre
Kv-værdi ved indstilling 1 [m³/h] 0.04 m³/h
Kv-værdi ved indstilling 2 [m³/h] 0.08 m³/h
Kv-værdi ved indstilling 3 [m³/h] 0.12 m³/h
Kv-værdi ved indstilling 4 [m³/h] 0.19 m³/h
Kv-værdi ved indstilling 5 [m³/h] 0.25 m³/h
Kv-værdi ved indstilling 6 [m³/h] 0.33 m³/h
Kv-værdi ved indstilling 7 [m³/h] 0.38 m³/h
Kv-værdi ved indstilling N [m³/h] 0.56 m³/h
Kvs-værdier [m³/h] 0.65 m³/h
Nippeltype Standard
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Radiator Valves
Prøvetryk [bar] 16 bar
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 559d6453-eea7-4470-b478-48ca4a0b0c86
SCIP-dossier produktnavn RA-N & -IN Radiator valve 1
Tilslutningsstørrelse ind Rp 3/8
Tilslutningsstørrelse ud R 3/8
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Type RA-N
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilstørrelse DN 10
Ventiltype Normalt flow

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality