Radiatorventiler, RA-N, Normalt flow, DN 25, Vinkelløb, D

013G0037

VVS: 403203008

Ventiler med normalt flow med forindstilling

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.602 Kilogram
Nettovægt 0.596 Kilogram
Volume 0.692 Liter
EAN nr. 5702420001678

 

Afslut Forniklet
Applikation 2-rørsystem
Arbejdstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Description Ventiler med normalt flow med forindstilling
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 0.6 bar
Dimension standard D
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Forindstilling Ja
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Konstruktion Vinkelløb
Kv-værdi ved indstilling 1 [m³/h] 0.1 m³/h
Kv-værdi ved indstilling 2 [m³/h] 0.15 m³/h
Kv-værdi ved indstilling 3 [m³/h] 0.17 m³/h
Kv-værdi ved indstilling 4 [m³/h] 0.26 m³/h
Kv-værdi ved indstilling 5 [m³/h] 0.35 m³/h
Kv-værdi ved indstilling 6 [m³/h] 0.46 m³/h
Kv-værdi ved indstilling 7 [m³/h] 0.73 m³/h
Kv-værdi ved indstilling N [m³/h] 1.04 m³/h
Kvs-værdier [m³/h] 1.4 m³/h
Nippeltype Standard
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Radiator Valves
Prøvetryk [bar] 16 bar
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 972fb25a-aad7-4155-b11b-6f68491564c8
SCIP-dossier produktnavn RA-N & -IN Radiator valve 2
Tilslutningsstørrelse ind Rp 1
Tilslutningsstørrelse ud R 1
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Type RA-N
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilstørrelse DN 25
Ventiltype Normalt flow

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality