Radiatorventiler, RA-FN, Fast kapacitet, DN 20, Ligeløb, D

013G0026

Ventiler med normalt flow uden forindstilling

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.413 Kilogram
Nettovægt 0.392 Kilogram
Volume 0.57 Liter
EAN nr. 5702420008967

 

Afslut Forniklet
Applikation 2-rørsystem
Arbejdstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Description Ventiler med normalt flow uden forindstilling
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 0.6 bar
Dimension standard D
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Forindstilling Nej
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Konstruktion Ligeløb
Kv-værdi ved Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Maks.] 1.04 m³/h
Kv-værdi ved Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Min.] 0.3 m³/h
Kvs-værdier [m³/h] 1.4 m³/h
Nippeltype Standard
Produktgruppe Radiator Valves
Prøvetryk [bar] 16 bar
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilslutningsstørrelse ind Rp 3/4
Tilslutningsstørrelse ud R 3/4
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Type RA-FN
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilstørrelse DN 20
Ventiltype Fast kapacitet

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality