Afspærringskugleventil, GBC 18s E

009L9035

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 18, Afgangsstørrelse [mm]: 18.00

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.427 Kilogram
Nettovægt 0.4 Kilogram
Volume 0.795 Liter
EAN nr. 5702428659093

 

Adgangsport No
Afgangsstørrelse [mm] 18 mm
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Antal pr. pakkeformat 25 stk.
CE-mærket Yes
Cv-værdi [gal/min] 25.35 gal/min
Driftsklar BM/GBC ventilreservedele
EN13463-3 antændelseskildevurdering Ja
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow Bi-flow
Fluidagruppe 1
2
Godkendelse C UL US LISTED
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 2-vejs pil
Kategori Art. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kv väärtus [m³/h] 21.93 m³/h
Kølemidler R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R515B
R516A
R1233zd(E)
Maks. Arbejdstryk [psig] 710 psig
Maks. driftstryk [bar] 49 bar
Max. media temp. Oil free [°C] 150 °C
Pakkeformat Multipak
Panelmontering M4 × 0.7 (2 PC)
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Produktnavn Afspærringskugleventil
Produkttilbehør BM/GBC ventiltilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Ligeløb
SCIP-dossier nr. cd366ef8-4459-476d-a84f-e93798ef01dc
SCIP-dossier produktnavn GBC V2 16s-79s & 6s E-79s E without AP
Seadmed Cap w. wire seal
Temperaturområde [°C] [Maks.] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 302 °F
Temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Tilgangsstørrelse [mm] 18 mm
Tilslutningsmateriale Kobber
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type GBC 18s E
UL-klassificeret Yes
ULi heakskiidetud külmutusagensid R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R1233zd(E)
Õlivabad külmutusagensid R516A

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality