Afspærringskugleventil, GBC 54s E

009L9029

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 54, Afgangsstørrelse [mm]: 54.00, Tilgangsstørrelse [in]: 2 1/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 2 1/8 in

Toote üksikasjad

Bruttovægt 4.81 Kilogram
Nettovægt 4.2 Kilogram
Volume 8.512 Liter
EAN nr. 5702428659154

 

Adgangsport No
Afgangsstørrelse [in] 2 1/8 in
Afgangstilslutning Lodde, ODF
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 277.57 gal/min
Driftsklar BM/GBC ventilreservedele
EN13463-3 süüteallika hind. Jah
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flow Bi-flow
Fluidagruppe 1
Godkendelse C UL US LISTED
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
Husets materiale Messing
Indikator for flowretning Præget 2-vejs pil
Kategori II
Kogus vastavalt pakendi formaadile 2 tükki
Kv väärtus [m³/h] 240.11 m³/h
Külmutusagensid R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22/R407C
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R515B
R516A
R1233zd(E)
Maks. driftstryk [bar] 49 bar
Max. media temp. Oil free [°C] 150 °C
Pakkeformat Multipak
Panelmontering M6 × 1.0 (2 PC)
Produkttilbehør BM/GBC ventiltilbehør
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Ligeløb
SCIPi kausta nr cd366ef8-4459-476d-a84f-e93798ef01dc
SCIPi kausta tootenimi GBC V2 16s-79s & 6s E-79s E without AP
Seadmed Cap w. wire seal
Sissevooluava suurus [mm] 54 mm
Suurim töörõhk [psig] 710 psig
Temperaturområde [°C] [Maks.] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max] 302 °F
Tilgangsstørrelse [in] 2 1/8 in
Tilslutningsmateriale Kobber
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Toote nimetus Sulge-kuulventiil
Tooterühm Shut-off and regulating valves
Tüüp GBC 54s E
UL evaluated Yes
ULi heakskiidetud külmutusagensid R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R1233zd(E)
Väljavooluava mõõt [mm] 54 mm
Õlivabad külmutusagensid R516A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality