Afspærringskugleventil, GBC 16s E

009L9023

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 16, Afgangsstørrelse [mm]: 16.00, Tilgangsstørrelse [in]: 5/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 5/8 in

Produktdetaljer

Brutokaal 0.287 Kilogram
Netokaal 0.2 Kilogram
Volume 0.795 Liter
EAN 5702428659215

 

Afgangsstørrelse [mm] 16 mm
CE-mærket Yes
Cv väärtus [gal/min] 18.1 gal/min
EN13463-3 süüteallika hind. Jah
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Heakskiit C UL US LOENDIS
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
Hooldatav BM/GBC ventiili varuosad
Indeholder batterier No
Juurdepääsuport Ei
Kategooria Art. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kogus vastavalt pakendi formaadile 25 tükki
Korpuse materjal Messing
Kv-værdi [m³/h] 15.66 m³/h
Kølemidler R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R515B
R516A
R1233zd(E)
Max. media temp. Oil free [°C] 150 °C
Oliefrie kølemidler R516A
Pakendi formaat Multipakend
Paneeli paigaldusasend M4 × 0.7 (2 PC)
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis kahesuunaline nool
Pealevoolu suund Kahesuunaline vool
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Produktnavn Afspærringskugleventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. cd366ef8-4459-476d-a84f-e93798ef01dc
SCIP-dossier produktnavn GBC V2 16s-79s & 6s E-79s E without AP
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODF
Sissevooluava suurus [mm] 16 mm
Sissevooluava suurus [tolli] 5/8 in
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 49 bar
Suurim töörõhk [psig] 710 psig
Temperaturområde [°F] [maks.] 302 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Tootetarvikud BM/GBC ventiili lisavarustus
Type GBC 16s E
Udstyr Cap w. wire seal
UL-godkendte kølemidler R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R1233zd(E)
UL-klassificeret Yes
Vedelikurühm 1
2
Väljavooluava mõõt [tolli] 5/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis, ODF
Ühenduse materjal Vask

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality