Afspærringskugleventil, GBC 12s

009L7572

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 12.00, Afgangsstørrelse [mm]: 12.00

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.281 Kilogram
Nettovægt 0.229 Kilogram
Volume 0.795 Liter
EAN nr. 5702428515061

 

Adgangsport No
Afgangsstørrelse [mm] 12 mm
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Antal pr. pakkeformat 25 stk.
CE-mærket Yes
Cv-værdi [gal/min] 14.94 gal/min
Driftsklar BM/GBC ventilreservedele
EN13463-3 antændelseskildevurdering Yes
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow Enkeltflow
Fluidagruppe 2
Godkendelse CE
UKCA
UL
Husets materiale Messing
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kategori Art. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kv-værdi [m³/h] 12.92 m³/h
Kølemidler R744
Maks. Arbejdstryk [psig] 650 psig
Maks. driftstryk [bar] 45 bar
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Produktnavn Afspærringskugleventil
Produkttilbehør BM/GBC ventiltilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Ligeløb
SCIP-dossier nr. 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b
Temperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilgangsstørrelse [mm] 12 mm
Tilslutningsmateriale Kobber
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type GBC 12s
Udstyr Cap w. wire seal
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-godkendte kølemidler R744
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality