Afspærringskugleventil, GBC 12s

009L7032

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 12, Afgangsstørrelse [mm]: 12.00

Produktinformation

Bruttovægt 0.188 Kilogram
Nettovægt 0.121 Kilogram
Volume 0.666 Liter
EAN nr. 5702428515696

 

Anslutning Nej
Anslutningsmaterial Koppar
Antal per förpackningsformat 30 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Driftsklar BM/GBC ventilreservedele
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flow Bi-flow
Flödesgrupp 1
2
Flödesriktning indikator Präglad 2-vägspil
Godkännande C UL US-LISTADE
CE
EAC
UKCA
Husets materiale Messing
Ingång, storlek [mm] 12 mm
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Kategori Art. 4, par. 3
Kv värde [gal/min] 15.2 gal/min
Kv värde [m³/h] 13.17 m³/h
Köldmedium R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Maks. driftstryk [bar] 45 bar
Max. Arbetstryck [psig] 650 psig
Max. media temp. Oil free [°C] 80 °C
Oljefria köldmedier R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Pakkeformat Multipak
Panelmontering M4 × 0.7 (2 PC)
Produktgrupp Shut-off and regulating valves
Produktnamn Avstängningsventil med kula
Produkttillbehör BM-/GBC-ventiltillbehör
Riktning Rak
SCIP ID nr 3a432833-c1d7-4ceb-a928-46aeb038ec08
SCIP-dokumentproduktnamn GBC V2 without AP
SS-EN13463-3 bedömn. tändkälla Ja
Temperaturområde [°C] [Max] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 212 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Typ GBC 12s
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-godkända köldmedier R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Utlopp, storlek [mm] 12 mm
Utrustning Cap w. wire seal
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality