Afspærringskugleventil, GBCT 48 D

009L6708

Tilgangsstørrelse [mm]: 48.30, Afgangsstørrelse [mm]: 48.30

Produktdetaljer

Bruttovægt 6.191 Kilogram
Nettovægt 6.03 Kilogram
Volume 7.307 Liter
EAN nr. 5715162468500

 

Adgangsport Yes
Afgangsstørrelse [mm] 48.3 mm
Afgangstilslutning Butt-weld
Antal pr. pakkeformat 2 stk.
CE-mærket Yes
Cv-værdi [gal/min] 196 gal/min
Dele inkl. Schrader-ventil
EN13463-3 antændelseskildevurdering Yes
Flow Bi-flow
Godkendelse C UL US LISTED
CE
EAC
UKCA
Husets materiale Messing
Indikator for flowretning Laserindgraveret 2-vejs pil
Kv-værdi [m³/h] 169 m³/h
Kølemidler R744
Maks. Arbejdstryk [psig] 2031 psig
Maks. driftstryk [bar] 140 bar
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Multipak
Panelmontering M6 × 1.0 (2 PC)
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Produktnavn Afspærringskugleventil
Retning Ligeløb
Temperaturområde [°C] [Maks.] 149 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 300 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilgangsstørrelse [mm] 48.3 mm
Tilslutningsmateriale Rustfrit stål
Tilslutningstype, tilgang Butt-weld
Type GBCT 48 D
Udstyr Cap w. wire seal
UL-godkendte kølemidler R744
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality