Afspærringskugleventil, GBCT 17 D

009L6703

Tilgangsstørrelse [mm]: 17.20, Afgangsstørrelse [mm]: 17.20

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.378 Kilogram
Nettovægt 0.29 Kilogram
Volume 0.405 Liter
EAN nr. 5715162468456

 

Adgangsport Yes
Afgangsstørrelse [mm] 17.2 mm
Afgangstilslutning Butt-weld
Antal pr. pakkeformat 30 stk.
CE-mærket Yes
Cv-værdi [gal/min] 10.3 gal/min
Dele inkl. Schrader-ventil
EN13463-3 antændelseskildevurdering Yes
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow Bi-flow
Godkendelse C UL US LISTED
CE
EAC
UKCA
Husets materiale Messing
Indikator for flowretning Laserindgraveret 2-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kv-værdi [m³/h] 8.9 m³/h
Kølemidler R744
Maks. Arbejdstryk [psig] 2031 psig
Maks. driftstryk [bar] 140 bar
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Multipak
Panelmontering M4 × 0.7 (2 PC)
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Produktnavn Afspærringskugleventil
Retning Ligeløb
Temperaturområde [°C] [Maks.] 149 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 300 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilgangsstørrelse [mm] 17.2 mm
Tilslutningsmateriale Rustfrit stål
Tilslutningstype, tilgang Butt-weld
Type GBCT 17 D
Udstyr Cap w. wire seal
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-godkendte kølemidler R744
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality