Afspærringskugleventil, GBCT 18s

009L6419

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [in]: 3/4 in, Afgangsstørrelse [in]: 3/4 in

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.746 Kilogram
Nettovægt 0.66 Kilogram
Volume 2.578 Liter
EAN nr. 5702428559379

 

Adgangsport No
Afgangsstørrelse [in] 3/4 in
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Antal pr. pakkeformat 16 stk.
CE-mærket Yes
Cv-værdi [gal/min] 19 gal/min
EN13463-3 antændelseskildevurdering Ja
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow Bi-flow
Godkendelse C UL US LISTED
CE
EAC
UKCA
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Laserindgraveret 2-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kv-værdi [m³/h] 16.4 m³/h
Kølemidler R744
Maks. Arbejdstryk [psig] 2031 psig
Maks. driftstryk [bar] 140 bar
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Produktnavn Afspærringskugleventil
Retning Ligeløb
Temperaturområde [°C] [Maks.] 149 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 300 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilgangsstørrelse [in] 3/4 in
Tilslutningsmateriale Kobber
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type GBCT 18s
Udstyr Cap w. wire seal
UL-godkendte kølemidler R744
UL-klassificeret Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality