Afspærringskugleventil, GBCT 42s

009L6411

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [in]: 1 5/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 1 5/8 in

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.256 Kilogram
Nettovægt 2.93 Kilogram
Volume 4.312 Liter
EAN nr. 5702428559317

 

Adgangsport No
Afgangsstørrelse [in] 1 5/8 in
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Antal pr. pakkeformat 4 stk.
CE-mærket Yes
Cv-værdi [gal/min] 96.1 gal/min
EN13463-3 antændelseskildevurdering Ja
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow Bi-flow
Godkendelse C UL US LISTED
CE
EAC
UKCA
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Laserindgraveret 2-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kv-værdi [m³/h] 83.1 m³/h
Kølemidler R744
Maks. Arbejdstryk [psig] 2031 psig
Maks. driftstryk [bar] 140 bar
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Produktnavn Afspærringskugleventil
Retning Ligeløb
Temperaturområde [°C] [Maks.] 149 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 300 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilgangsstørrelse [in] 1 5/8 in
Tilslutningsmateriale Kobber
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type GBCT 42s
Udstyr Cap w. wire seal
UL-godkendte kølemidler R744
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality