Afspærringskugleventil, GBC 10s

009G7021

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [in]: 3/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 3/8 in

Der er en nyere version af dette produkt, som Danfoss anbefaler, at du anvender.
Erstatningsprodukt

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.284 Kilogram
Nettovægt 0.216 Kilogram
Volume 0.813 Liter
EAN nr. 5702428065511

 

Adgangsport No
Afgangsstørrelse [in] 3/8 in
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Antal pr. pakkeformat 25 stk.
CE-mærket Yes
Cv-værdi [gal/min] 8.69 gal/min
Driftsklar BM/GBC ventilreservedele
EN13463-3 antændelseskildevurdering Ja
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow Bi-flow
Fluidagruppe 1
2
Godkendelse C UL US LISTED
CE
EAC
UKCA
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 2-vejs pil
Kategori Art. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kv-værdi [m³/h] 7.52 m³/h
Kølemidler R1234ze(E)
R134a
R22/R407C
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Maks. Arbejdstryk [psig] 650 psig
Maks. driftstryk [bar] 45 bar
Pakkeformat Multipak
Panelmontering M4 × 0.7 (2 PC)
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Produktnavn Afspærringskugleventil
Produkttilbehør BM/GBC ventiltilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Ligeløb
SCIP-dossier nr. 30963eff-a1f2-43ca-b045-fa38bee27a7e
SCIP-dossier produktnavn GBC
Temperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilgangsstørrelse [in] 3/8 in
Tilslutningsmateriale Kobber
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type GBC 10s
Udstyr Cap w. wire seal
UL-godkendte kølemidler R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality