Afspærringsmembranventil, BMT 6

009G0105

Tilslutningstype, tilgang: FLARE, Afgangstilslutning: FLARE, Tilgangsstørrelse [in]: 1/4 in, Afgangsstørrelse [in]: 1/4 in

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.28 Kilogram
Nettovægt 0.27 Kilogram
Volume 0.704 Liter
EAN nr. 5702422022268

 

Afgangsstørrelse [in] 1/4 in
Afgangstilslutning FLARE
Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Antal veje 3/2
Arbejdsområde [bar] [Maks.] 21 bar
Arbejdsområde [bar] [Min.] -1 bar
Arbejdsområde [psig] [Maks.] 304 psig
Arbejdsområde [psig] [Min.] -14 psig
Cv-værdi [gal/min] 0.35 gal/min
Driftsklar BM/GBC ventilreservedele
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fluidagruppe 1
2
Godkendelse C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kategori Art. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kv-værdi [m³/h] 0.3 m³/h
Kølemidler R1234yf
R134a
R22/R407C
R404A/R507A
R407H
R449B
R450A
R513A
R515B
R516A
R1233zd(E)
Maks. Arbejdstryk [psig] 406 psig
Maks. driftstryk [bar] 28 bar
Maks. prøvetryk [bar] 36.4 bar
Maks. prøvetryk [psig] 528 psig
Oliefrie kølemidler R134a
R513A
R515B
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Produktnavn Afspærringsmembranventil
Produkttilbehør BM/GBC ventiltilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Tre-vejs
SCIP-dossier nr. 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
SCIP-dossier produktnavn BML/BMT
Temperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -55 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -67 °F
Tilgangsstørrelse [in] 1/4 in
Tilslutningsmateriale Messing
Tilslutningstype, tilgang FLARE
Type BMT 6
Udstyr Håndhjul
UL godkendelse filnavn KØLEMIDDELVENTIL 53R0
UL-godkendte kølemidler R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R507A
R513A
R515B
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality