BOLTESÆT FA, EVRA 20; FA 20; FA 15; TE 12
006-1108
BOLTESÆT FA, Anvendes til produkt: EVRA 20; FA 20; FA 15; TE 12, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20
BOLTESÆT FA, Anvendes til produkt: EVRA 20; FA 20; FA 15; TE 12, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20
Bruttovægt | 0.246 Kilogram |
Nettovægt | 0.134 Kilogram |
Volume | 0.171 Liter |
EAN nr. | 5702422110361 |
Bruttovægt | 0.246 Kilogram |
Nettovægt | 0.134 Kilogram |
Volume | 0.171 Liter |
EAN nr. | 5702422110361 |
Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
Anv. til prod. note | Uden filter |
Anvendes til produkt |
EVRA 20 TE 12 FA 15 FA 20 |
Boltlængde [in] | 5 in |
Boltlængde [mm] | 127 mm |
Gevindlængde [in] | 0.748 in |
Gevindlængde [mm] | 19 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Staybolt set |
Produktgruppe | Flanges |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tilslutningsstørrelse | M12 |
Tilslutningstype | Gevind |
Type | Accessory |
Typebetegnelse | Stagboltsæt |
Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
Anv. til prod. note | Uden filter |
Anvendes til produkt |
EVRA 20 TE 12 FA 15 FA 20 |
Boltlængde [in] | 5 in |
Boltlængde [mm] | 127 mm |
Gevindlængde [in] | 0.748 in |
Gevindlængde [mm] | 19 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Staybolt set |
Produktgruppe | Flanges |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tilslutningsstørrelse | M12 |
Tilslutningstype | Gevind |
Type | Accessory |
Typebetegnelse | Stagboltsæt |