BOLTESÆT FA, FA 15; EVRA 10
006-1101
BOLTESÆT FA, Anvendes til produkt: FA 15; EVRA 10, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20
BOLTESÆT FA, Anvendes til produkt: FA 15; EVRA 10, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20
Bruttovægt | 0.218 Kilogram |
Nettovægt | 0.21 Kilogram |
Volume | 0.088 Liter |
EAN nr. | 5702428197175 |
Bruttovægt | 0.218 Kilogram |
Nettovægt | 0.21 Kilogram |
Volume | 0.088 Liter |
EAN nr. | 5702428197175 |
Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
Anvendes til produkt |
EVRA 10 FA 15 |
Boltlængde [in] | 4.213 in |
Boltlængde [mm] | 107 mm |
Gevindlængde [in] | 0.748 in |
Gevindlængde [mm] | 19 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Staybolt set |
Produktgruppe | Flanges |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Tilslutningsstørrelse | M12 |
Tilslutningstype | Gevind |
Type | Accessory |
Typebetegnelse | Stagboltsæt |
Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
Anvendes til produkt |
EVRA 10 FA 15 |
Boltlængde [in] | 4.213 in |
Boltlængde [mm] | 107 mm |
Gevindlængde [in] | 0.748 in |
Gevindlængde [mm] | 19 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Staybolt set |
Produktgruppe | Flanges |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Tilslutningsstørrelse | M12 |
Tilslutningstype | Gevind |
Type | Accessory |
Typebetegnelse | Stagboltsæt |