Ikke-svejst filter, FA 20

006-0065

Tilslutningsmateriale: Stål, Vævningsfinhed [µm]: 150, Maks. driftstryk [bar]: 28.0

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.8 Kg
Nettovægt 2.799 Kg
Volume 2.24 Liter
EAN nr. 5702422035152

 

Antal pr. pakkeformat 10 stk.
Anv. til prod. note Montering i rørledninger
Cv-værdi [gal/min] 5.9 gal/min
Dele inkl. Bolte
Pakninger
Skruer
Flanger
Filterområde [cm2] 60 cm²
Filterområde [in2] 9.3 in²
Filtervolumen [cm3] 145 cm³
Filtervolumen [in3] 8.85 in³
Fluidagruppe 1
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategori Art. 3, par. 3
Kv-værdi [m³/h] 5.1 m³/h
Kølemidler R22
R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R227ea
R23
R236fa
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R502
R503
R507A
R513A
R717
Maks. Arbejdstryk [psig] 406 psig
Maks. driftstryk [bar] 28 bar
Maks. prøvetryk [bar] 42 bar
Maks. prøvetryk [psig] 609 psig
Maskestørrelse [maske] 100 Mesh
Pakkeformat Multipak
Product Name Description Ikke-svejst filter
Produktgruppe Strainers
Produktoplysninger Filter
REACH-kandidatlistens stoffer No
Stagbolt str. M12 x 160
Standardtilslutning EN 10220
Temperaturområde [°C] [Maks.] 140 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 284 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutningsmateriale Stål
Tilslutningsstørrelse [mm] 15 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1/2 in
Tilslutningstype Svejsning
Type FA 20
Vævningsfinhed [µm] 150 µm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality