Micro Plate heat exchanger, XB06H+-1, Number of plates: 40

004B1217

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

25 bar, Brazing material: Copper

Detalles del producto

Gross weight 3.216 Kilogram
Net weight 3.08 Kilogram
Volume 5.206 Liter
EAN 5702425141225

 

Altura total sin patas [mm] 320 mm
Brazing material Copper
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 20 mm
Connection length 2 [mm] 20 mm
Connection length side 1 [mm] 20 mm
Connection length side 2 [mm] 20 mm
Connection size 1 3/4
Connection size 2 3/4
Connection standard ISO 228/1
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Heat exchangers
Homologación PED
Horizontal center porthole[mm] 45 mm
In scope of WEEE No
Material de las placas 1.4404
Material Description (Short Te XB06H+-1-40_2Cu_25_S1_2G3/4
Nombre de producto Intercambiador de calor de microplacas
Number of passes 1
Número de placas 40
Packing format Single pack
Patrón de la placa H+
Plate material no. 1.4404
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max] 25 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max] 25 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temperature range [°C] [max] 180 °C
Temperature range [°C] [min] -196 °C
Tipo XB06H+-1
Total width [mm] 95 mm
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm] 270 mm
Vertical center porthole 2[mm] 270 mm
Vertical center porthole side 1 [mm] 270 mm
Volume per channel 1 [l] 0.018 L
Volume per channel 2 [l] 0.018 L

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality