NovoCon XL, DN 200-250

003Z8563

NovoCon XL, digital motor til AB-QM DN200-250

Produktdetaljer

Bruttovægt 8.833 Kilogram
Nettovægt 6.3 Kilogram
Volume 26.565 Liter
EAN nr. 5714279426243

 

Description NovoCon XL, digital motor til AB-QM DN200-250
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Forsyningsspænding [V] DC 24 V
IP-beskyttelsesklasse IP54
Kabel medfølger Nej
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse DN 200-250
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Gear actuators
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringskarakteristik Lineær / Lig med procent
SCIP-dossier nr. 7f4cdd74-39d1-48dc-a3f5-2b8f7218fe43
SCIP-dossier produktnavn NovoCon XL
Styresignaltype 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
Type NovoCon XL
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Vandring [mm] 80 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality