ChangeOver6-aktuatorer, for Novocon, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 1 m

003Z8520

VVS: 460943820

ChangeOver6 motor til NovoCon S

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.68 Kilogram
Nettovægt 0.65 Kilogram
Volume 2.048 Liter
EAN nr. 5702428964630

 

Anvendelse for Novocon
Description ChangeOver6 motor til NovoCon S
Driftsmoment [Nm] 10 N-m
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
IP-beskyttelsesklasse IP53
Kabellængde [m] 1 m
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Produktgruppe Other valves
Produktlabel Yes
REACH-kandidatlistens stoffer No
Styresignaltype 2-punkts
Type ChangeOver6 actuators

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality