AB-QM, DN 20, Højt flow, Uden målenipler, Indvendigt gevind

003Z8324

AB-QM DN 20 HF, uden målenipler, indvendigt gevind, PN25, trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.681 Kilogram
Nettovægt 0.624 Kilogram
Volume 0.978 Liter
EAN nr. 5714279040111

 

Description AB-QM DN 20 HF, uden målenipler, indvendigt gevind, PN25, trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil
Differenstryk [kPa] [Maks.] 600 KPa
Differenstryk over ventilen [kPa] [Min.] 10 KPa
Drænfunktion Valgfri via tilbehør
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow nominelt [m³/h] 1.9 m³/h
Flow type Højt flow
Flowbegrænsning Ja
Indstillingsskala Ja
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 3 m³/h
Lukkefunktion Ja
Medietemperatur [°C] [Maks.] 95 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Monteringsposition Forsyningsrør
Motortilslutning M30 x 1.5
Målenipler Uden målenipler
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Pressure independent balancing and control valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. b2a642ef-a80a-42a1-a9af-6eb95466dd1d
SCIP-dossier produktnavn AB-QM 10-32 - 4g
Starttryk [kPa] 32 KPa
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Trykklasse PN 25
Type AB-QM
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Vandring [mm] 4 mm
Ventilhusets materiale DZR-messing (CW 602N)
Ventilstørrelse DN 20
Version AB-QM 4.0

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality