AB-QM, DN 15, Lavt flow, Uden målenipler, Indvendigt gevind

003Z8320

AB-QM DN 15 LF, uden målenipler, indvendigt gevind, PN25, trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.575 Kilogram
Nettovægt 0.517 Kilogram
Volume 1 Liter
EAN nr. 5714279039924

 

Description AB-QM DN 15 LF, uden målenipler, indvendigt gevind, PN25, trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil
Differenstryk [kPa] [Maks.] 600 KPa
Differenstryk [kPa] [Min.] 16 KPa
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow nominelt [m³/h] 0.2 m³/h
Flow type Lavt flow
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°C] [Maks.] 95 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Motortilslutning M30 x 1.5
Målenipler Uden målenipler
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Pressure independent balancing and control valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. b2a642ef-a80a-42a1-a9af-6eb95466dd1d
SCIP-dossier produktnavn AB-QM 10-32 - 4g
Starttryk [kPa] 16 KPa
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Trykklasse PN 25
Type AB-QM
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Vandring [mm] 4 mm
Ventilhusets materiale DZR-messing (CW 602N)
Ventilstørrelse DN 15
Version AB-QM 4.0

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality