AB-QM, DN 15, Højt flow, Med målenipler, Indvendigt gevind
003Z8302
VVS: 406838112
AB-QM DN 15 HF, med målenipler, indvendigt gevind, PN25, trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil
AB-QM DN 15 HF, med målenipler, indvendigt gevind, PN25, trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil
Bruttovægt | 0.596 Kg |
Nettovægt | 0.54 Kg |
Volume | 1 Liter |
EAN nr. | 5714279039382 |
Bruttovægt | 0.596 Kg |
Nettovægt | 0.54 Kg |
Volume | 1 Liter |
EAN nr. | 5714279039382 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 15 HF, med målenipler, indvendigt gevind, PN25, trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil |
Differenstryk [kPa] [Maks.] | 600 KPa |
Differenstryk [kPa] [Min.] | 25 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flow nominelt [m³/h] | 1.2 m³/h |
Flow type | Højt flow |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 95 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Motortilslutning | M30 x 1.5 |
Målenipler | Med målenipler |
Produktgruppe | Pressure independent balancing and control valves |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | b2a642ef-a80a-42a1-a9af-6eb95466dd1d |
SCIP-dossier produktnavn | AB-QM 10-32 - 4g |
Starttryk [kPa] | 25 KPa |
Tilslutningstyper | Indvendigt gevind |
Trykklasse | PN 25 |
Type | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 4 mm |
Ventilhusets materiale | DZR-messing (CW 602N) |
Ventilstørrelse | DN 15 |
Version | AB-QM 4.0 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 15 HF, med målenipler, indvendigt gevind, PN25, trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil |
Differenstryk [kPa] [Maks.] | 600 KPa |
Differenstryk [kPa] [Min.] | 25 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flow nominelt [m³/h] | 1.2 m³/h |
Flow type | Højt flow |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 95 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Motortilslutning | M30 x 1.5 |
Målenipler | Med målenipler |
Produktgruppe | Pressure independent balancing and control valves |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | b2a642ef-a80a-42a1-a9af-6eb95466dd1d |
SCIP-dossier produktnavn | AB-QM 10-32 - 4g |
Starttryk [kPa] | 25 KPa |
Tilslutningstyper | Indvendigt gevind |
Trykklasse | PN 25 |
Type | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vandring [mm] | 4 mm |
Ventilhusets materiale | DZR-messing (CW 602N) |
Ventilstørrelse | DN 15 |
Version | AB-QM 4.0 |