PFM 1000, 10 bar

003Z8260

VVS: 406948963

PFM1000, 10 bar, måleinstrument til indregulering af køle-,varme, og varmtvandssystemer.

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.554 Kilogram
Nettovægt 2.5 Kilogram
Volume 11.52 Liter
EAN nr. 5702428581141

 

Description PFM1000, 10 bar, måleinstrument til indregulering af køle-,varme, og varmtvandssystemer.
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Indeholder batterier No
IP-beskyttelsesklasse IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -5 °C
Produktgruppe Manual balancing
Produktlabel Yes
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. fe0418e0-6052-492f-a342-5c5f25df19d5
SCIP-dossier produktnavn 003Z8260
Tryk [bar] 10 bar
Type PFM 1000

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality