AB-QM, DN 20, Højt flow, Med målenipler, Udvendigt gevind

003Z8204

VVS: 406838019

AB-QM DN 20 HF med målenipler, Udvendigt gevind

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.753 Kilogram
Nettovægt 0.697 Kilogram
Volume 0.955 Liter
EAN nr. 5714279039351

 

Description AB-QM DN 20 HF med målenipler, Udvendigt gevind
Differenstryk [kPa] [Maks.] 600 KPa
Differenstryk [kPa] [Min.] 25 KPa
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow nominelt [m³/h] 1.9 m³/h
Flow type Højt flow
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°C] [Maks.] 95 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Motortilslutning M30 x 1.5
Målenipler Med målenipler
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Pressure independent balancing and control valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. f034d530-3ba3-4a14-b35c-6b59f907acbb
SCIP-dossier produktnavn AB-QM DN 15 HF with TP. Ext.
Starttryk [kPa] 25 KPa
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Trykklasse PN 25
Type AB-QM
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Vandring [mm] 4 mm
Ventilhusets materiale DZR-messing (CW 602N)
Ventilstørrelse DN 20
Version AB-QM 4.0

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality