ASV-PV 4G, DN 50, 5 kPa - 25 kPa, Indvendigt gevind, Med isolering

003Z5606

VVS: 406853614

ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, indvendigt gevind, med isolering, automatisk indreguleringsventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 4.71 Kilogram
Nettovægt 4.32 Kilogram
Volume 9.293 Liter
EAN nr. 5710104081656

 

China RoHS compliance Out of scope
Description ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, indvendigt gevind, med isolering, automatisk indreguleringsventil
Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.] 250 KPa
Differenstrykindstilling [kPa] [Maks.] 25 KPa
Differenstrykindstilling [kPa] [Min.] 5 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabriksindstilling [kPa] 10 KPa
Impulsledningslængde [m] 1.5 m
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolering Med isolering
Kvs-værdier [m³/h] 16 m³/h
Lukkefunktion Ja
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Monteringsposition Returrøret.
Produktgruppe Automatic balancing
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
SCIP-dossier produktnavn "ASV-PV DN 15 - 50"
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Trykklasse PN 16
Type ASV-PV 4G
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhusets materiale Messing
Ventilstørrelse DN 50

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality