VFH2-LG, DN 350, Manuel butterfly ventil, Man. gear, PN 16

003Z5412

VFH2 -LG DN 350, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

Produktdetaljer

Bruttovægt 58.58 Kilogram
Nettovægt 58.58 Kilogram
Volume 213.28 Liter
EAN nr. 5715162494974

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50%
Applikation Opvarmning og køling
Description VFH2 -LG DN 350, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
Differenstryk [bar] [Maks.] 16 bar
Drejevinkel [°] 90 °
Driftsmoment [Nm] 600 N-m
Driftstype Man. gear
Indeholder batterier No
Kvs-værdier [m³/h] 10212 m³/h
Læktab [% Kvs] Læktabshastighed A
Medietemperatur [°C] [Maks.] 95 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Positionsindikator Ja
Produktgruppe Butterfly valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36
SCIP-dossier produktnavn VHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600
Tilslutningstyper Kabelsko
Trykklasse PN 16
Type VFH2-LG
Ventildiskmateriale Rustfast stål
Ventilhusets materiale Duktilt jern (DIN GGG40)
Ventilstørrelse DN 350
Ventiltype Manuel butterfly ventil

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality