MTCV, Version: A, DN 20

003Z4520

VVS: 406900406

MTCV DN 20, A-version, multifunktionel termostatisk cirkulationsventil

Product details

Bruttovægt 0.634 Kilogram
Nettovægt 0.632 Kilogram
Volume 0.495 Liter
EAN nr. 5710104092119

 

Description MTCV DN 20, A-version, multifunktionel termostatisk cirkulationsventil
Desinfektionsfunktion Nej
Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.] 100 KPa
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Fabriksindstilling [°C] 50 °C
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 1.8 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 100 °C
Produktgruppe Hot water balancing
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 583eb573-86ef-490a-9e9e-7ef8c77b52d8
SCIP-dossier produktnavn MTCV Version A
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] 60 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] 35 °C
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Trykklasse PN 10
Type MTCV
Ventilhusets materiale Rg5
Ventilstørrelse DN 20
Version A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality