LENO MSV-S, DN 20, Udvendigt gevind

003Z4112

MSV-S DN 20, udvendigt gevind, partnerventil

Product details

Bruttovægt 0.513 Kilogram
Nettovægt 0.471 Kilogram
Volume 0.65 Liter
EAN nr. 5702420091839

 

Description MSV-S DN 20, udvendigt gevind, partnerventil
Drænfunktion Ja
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Indeholder batterier No
Indstillingsskala Nej
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 6 m³/h
Lukkefunktion Ja
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Målenipler Uden målenipler
Produktgruppe Manual balancing
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
SCIP-dossier produktnavn MSV-S DN15-DN50
Tilslutninger G 1 A
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Trykklasse PN 20
Type LENO MSV-S
Ventilhusets materiale DZR messing
Ventilstørrelse DN 20

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality